Reciprocating compressor, VTZ121AJNR1B
120B0032
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 44.5 Kilogram |
Netto gewicht | 41 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666077 |
Bruto gewicht | 44.5 Kilogram |
Netto gewicht | 41 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666077 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/4 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 2 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VTZ121-J |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 30 - 85 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 74 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 165 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407C |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 160 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 64.4 A |
Model number | VTZ121AJNR1B |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oliereferentie | 160PZ |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 1.8 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 50 A |
SCIP-dossiernr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 120.94 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8502016a |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 413 mm |
Type | VTZ121 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 365 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 455 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 395 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.6 L |
Volume lage zijde | 16.5 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.156 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/4 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 2 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VTZ121-J |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 30 - 85 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 74 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 165 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407C |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 200 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 160 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 64.4 A |
Model number | VTZ121AJNR1B |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oliereferentie | 160PZ |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 1.8 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 50 A |
SCIP-dossiernr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 120.94 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8502016a |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 413 mm |
Type | VTZ121 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 365 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 455 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 395 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.6 L |
Volume lage zijde | 16.5 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.156 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |