Reciprocating compressor, VTZ242AGNR1A

120B0007

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 73 Kilogram
Netto gewicht 76 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428666114

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 50 N-m
Aansluittype Rotolock
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 3/4 in
Brand technique Zuigercompressor
Capaciteitsregeling Omvormer
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilinder 4
Configuratiecode Enkel
Contain batteries No
Description VTZ242-G
Diameter [mm] 352 mm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frequentie [Hz] 30 - 85
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Grootte persaansluiting [inch] 1 1/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 480 V
Hoogte persaansluiting [mm] 125 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 233 mm
HP fabriek [bar] 25 bar
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407C
Koppel aarde [Nm] 4 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel GP LP [Nm] 15 N-m
Koppel olievereffening [Nm] 30 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 10 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 380 V
LP fabriek [bar] 25 bar
LRA 218 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 53.1 A
Model number VTZ242AGNR1A
Montage-opmerking (wordt alleen geleverd met rotolock-versie)
Motorbeveiliging Motorbeveiliging door frequentieomvormer
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliereferentie 160PZ
Olievereffening 3/8" flare SAE
Olievulling [l] 3.9 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Reciprocating compressor VTZ
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 42.5 A
SCIP-dossiernr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentgebruik Koeling MT
Slagvolume [cm3] 241.87 cm³
Stroomaansluitingen Schroef 4,8mm
Technologie Zuiger
Tekeningnummer 8504019a
Test HP [bar] [max.] 30 bar
Test LP [bar] [max.] 25 bar
Testdif. [bar] [max.] 30 bar
Totale hoogte [mm] 538 mm
Type VTZ242
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 395 mm
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 600 mm
Verpakkingslengte [mm] 485 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden fittingen Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 380-480/3/50-60
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.37 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 1/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality