Reciprocating compressor, VTZ121AGNR1B

120B0004

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 43.5 Kilogram
Netto gewicht 40 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428666145

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 15 N-m
Aansluittype Rotolock
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 3/4 in
Brand technique Zuigercompressor
Capaciteitsregeling Omvormer
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilinder 2
Configuratiecode Enkel
Contain batteries No
Description VTZ121-G
Diameter [mm] 288 mm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frequentie [Hz] 30 - 85
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Grootte persaansluiting [inch] 1 1/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 74 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 165 mm
HP fabriek [bar] 25 bar
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407C
Koppel aarde [Nm] 4 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel GP LP [Nm] 15 N-m
Koppel olievereffening [Nm] 30 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 5 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 380 V
Lage zijde TS max. 50 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
LP fabriek [bar] 25 bar
LRA 139 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 29 A
Model number VTZ121AGNR1B
Montage-opmerking (wordt alleen geleverd met rotolock-versie)
Motorbeveiliging Motorbeveiliging door frequentieomvormer
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliereferentie 160PZ
Olievereffening 3/8" flare SAE
Olievulling [l] 1.8 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Reciprocating compressor VTZ
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.2 A
SCIP-dossiernr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentgebruik Koeling MT
Slagvolume [cm3] 120.94 cm³
Stroomaansluitingen Schroef 4,8mm
Technologie Zuiger
Tekeningnummer 8502016a
Test HP [bar] [max.] 30 bar
Test LP [bar] [max.] 25 bar
Testdif. [bar] [max.] 30 bar
Totale hoogte [mm] 413 mm
Type VTZ121
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 365 mm
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 455 mm
Verpakkingslengte [mm] 395 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden fittingen Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 380-480/3/50-60
Volume hoge zijde 0.6 L
Volume lage zijde 16.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.59 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 1/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality