Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G

114X7061

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 85 Kilogram
Netto gewicht 70 Kilogram
Volume 534.786 Liter
EAN 5702428562362

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Breedte [mm] 1079 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ015T5
Condensortype D7
Description OP-MSXM034MLW05G
Diameter ventilator [mm] 600 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 60 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 40 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 220 V
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MSXM034MLW05G
Overbelastingsrelaistype LRE22
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA W05
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA 12.2 A
SCIP-dossiernr. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack W05
Type ventilatorkap/-rooster B2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W05
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality