Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 150.5 Kilogram
Netto gewicht 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Breedte [mm] 1406 mm
Capaciteitsregeling Omvormer
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ044TGA
Condensortype G7
Contain batteries No
Description OP-MPPM044VVLP01E
Diameter ventilator [mm] 500 mm
Elektrische code E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 63 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 43 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Goedgekeurde frequentie bij variabele snelheid 50 Hz
Goedkeuring vloeistofvat CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 440 V
Intern volume condensorspoel 1.62 mm³
Koelmiddel(en) R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm] 481 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) 9.25 kW
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM044VVLP01E
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA P01 G7
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 10.5 A
SCIP-dossiernr. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 360 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 130 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 220 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Type ventilatorkap/-rooster H3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 500 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.96 A
Versie P01
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 5/8 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 6.2 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality