Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00G

114X4307

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 137 Kilogram
Netto gewicht 101 Kilogram
Volume 0.738 Cubic meter
EAN 5702424592516

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Breedte [mm] 1441 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
China RoHS compliance Out of scope
Compressor Low pressure volume (L) 3.7 L
Compressor model MLZ030T5
Condenser volume (L) 1.62
Condensortype G7
Description OP-MPIM068MLP00G
Diameter ventilator [mm] 560 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.35
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 65 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 45 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 82 dBA
Goedkeuring CE
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 255 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 1.62 mm³
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 187 V
Lengte [mm] 531 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
MCC 33.9 A
Min fuse rating [A] 40 A
Model number OP-MPIM068MLP00G
Product Name Description Package unit
Productgroep Condensing Units
Receiver type Vertical
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 72 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 140 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type ventilatorkap/-rooster H3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 560 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 1.6 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 5/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume (L) 0.171 L
Volume vloeistofvat [l] 6.2 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality