Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00E
114X4306
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto gewicht | 137 Kilogram |
Netto gewicht | 101 Kilogram |
Volume | 0.738 Cubic meter |
EAN | 5702424592509 |
Bruto gewicht | 137 Kilogram |
Netto gewicht | 101 Kilogram |
Volume | 0.738 Cubic meter |
EAN | 5702424592509 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Breedte [mm] | 1441 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ030T4 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Condensortype | G7 |
Description | OP-MPIM068MLP00E |
Diameter ventilator [mm] | 560 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 65 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 45 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 1.62 mm³ |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 531 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 14.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPIM068MLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 72 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 140 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 560 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.6 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 5/8 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume (L) | 0.171 L |
Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Breedte [mm] | 1441 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ030T4 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Condensortype | G7 |
Description | OP-MPIM068MLP00E |
Diameter ventilator [mm] | 560 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 65 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 45 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 1.62 mm³ |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 531 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 14.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPIM068MLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 72 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 140 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 560 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.6 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 5/8 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume (L) | 0.171 L |
Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |