Optyma™ Plus, OP-MPTM026DSP00G
114X4238
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 106 Kilogram |
Netto gewicht | 67 Kilogram |
Volume | 635.544 Liter |
EAN | 5702424288709 |
Bruto gewicht | 106 Kilogram |
Netto gewicht | 67 Kilogram |
Volume | 635.544 Liter |
EAN | 5702424288709 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 1090 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Condensortype | D7 |
Description | OP-MPTM026DSP00G |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 38 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 0.58 L |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 480 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 11.5 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPTM026DSP00G |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 187 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 813 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.04 L |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 1090 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Condensortype | D7 |
Description | OP-MPTM026DSP00G |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 38 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 0.58 L |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 480 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 11.5 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPTM026DSP00G |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 187 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 813 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.04 L |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |