Optyma™ Plus, OP-MPTM021DXP00G

114X4217

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 69 Kilogram
Netto gewicht 54 Kilogram
Volume 345.5 Liter
EAN 5702424687229

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1/2 in
Breedte [mm] 1090 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DX21Tba
Condenser volume (L) 0.58
Condensortype D7
Description OP-MPTM021DXP00G
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R455A
R454C
R452A
R449A
R404A
R448A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 220 V
Lengte [mm] 480 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MCC 9.60 A
Model number OP-MPTM021DXP00G
Product Name Description Package unit
Productgroep Condensing Units
Receiver type Vertical
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type ventilatorkap/-rooster H2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 1.1 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume (L) 0.04 L
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality