Optyma™ Plus, OP-MPBM014DPP00G

114X4122

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 65 Kilogram
Netto gewicht 49 Kilogram
Volume 407.88 Liter
EAN 5702428564816

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Breedte [mm] 941 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT14RA
Condensortype A7
Description OP-MPBM014DPP00G
Diameter ventilator [mm] 365 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 51 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 31 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.39 L
Koelmiddel(en) R404A
R448A
R449A
R452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 220 V
Lengte [mm] 406 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
MCC 6.2 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPBM014DPP00G
Product Name Description Package unit
Productgroep Condensing Units
REACH kandidatenlijst stoffen No
RLA 4.4 A
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 60 W
Technologie Zuiger
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 650 mm
Type Optyma™ Plus P00
Type ventilatorkap/-rooster H1
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 365 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.32 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 1.3 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality