Optyma™ Plus, OP-LPKM120LLP02E
114X3405
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto gewicht | 230 Kg |
Netto gewicht | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596569 |
Bruto gewicht | 230 Kg |
Netto gewicht | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596569 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 2 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Breedte [mm] | 1835 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ024T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Condensortype | J7 |
Description | OP-LPKM120LLP02E |
Diameter ventilator [mm] | 560 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE Morocco UKCA |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 650 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-LPKM120LLP02E |
Number of receivers | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 72 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 140 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 560 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.6 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/4 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume (L) | 0.5 L |
Volume vloeistofvat [l] | 10 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 2 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Breedte [mm] | 1835 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ024T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Condensortype | J7 |
Description | OP-LPKM120LLP02E |
Diameter ventilator [mm] | 560 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE Morocco UKCA |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 650 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-LPKM120LLP02E |
Number of receivers | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 72 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 140 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Type ventilatorkap/-rooster | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 560 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.6 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/4 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume (L) | 0.5 L |
Volume vloeistofvat [l] | 10 L |