Optyma™ Plus, OP-LPOM084LLP02E
114X3372
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto gewicht | 163 Kilogram |
Netto gewicht | 135 Kilogram |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666336 |
Bruto gewicht | 163 Kilogram |
Netto gewicht | 135 Kilogram |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666336 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Breedte [mm] | 1441 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ015T4A |
Condensortype | G7 |
Description | OP-LPOM084LLP02E |
Diameter ventilator [mm] | 500 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 63 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 43 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
PED RoHS EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 1.62 mm³ |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
Lengte [mm] | 531 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM084LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 190 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.96 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Breedte [mm] | 1441 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ015T4A |
Condensortype | G7 |
Description | OP-LPOM084LLP02E |
Diameter ventilator [mm] | 500 mm |
Elektrische code | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 63 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 43 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
PED RoHS EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 1.62 mm³ |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
Lengte [mm] | 531 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM084LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 190 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.96 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |