Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 109 Kilogram
Netto gewicht 72 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702424289287

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 5/8 in
Breedte [mm] 1090 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ048-5
Condenser volume (L) 0.58
Condensortype D7
Description OP-LPVM048NTP00G
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 33 dBA
Goedkeuring CE
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 255 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddel(en) R404A
R452A
R454C
R455A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 187 V
Lengte [mm] 480 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPVM048NTP00G
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA P00 A7 D7
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 7.9 A
SCIP-dossiernr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Segmentgebruik Lage tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type ventilatorkap/-rooster H2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume (L) 0.04 L
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality