Optyma™ Plus, OP-LPVM026DSP00G

114X3201

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 78 Kilogram
Netto gewicht 67 Kilogram
Volume 413.854 Liter
EAN 5702424287924

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1/2 in
Breedte [mm] 1090 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DST26NA
Condenser volume (L) 0.58
Condensortype D7
Description OP-LPVM026DSP00G
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 58 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 38 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Goedkeuring CE
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 255 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddel(en) R404A
R452A
R454C
R455A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 187 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
Lengte [mm] 480 mm
LRA 31.8 A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.5 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM026DSP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 33 dBA
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA P00 A7 D7
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 5.4 A
SCIP-dossiernr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Segmentgebruik Lage tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type ventilatorkap/-rooster H2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume (L) 0.04 L
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality