Optyma™, OP-LCNC004NUA10G

114F0203

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 17 Kilogram
Poids Net 17 Kilogram
Volume 71.92 Liter
Numéro EAN 5702428567022

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model NUY45LAb
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 10 W
Description OP-LCNC004NUA10G
Diamètre du ventilateur [mm] 200 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 231 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 207 V
Family Optyma™
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.12 A
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA10G
Nom du produit Bare unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA N0 N2 T0 T2
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 200 mm
Tension 50Hz [V] 207 V
Tension 50Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™ A10
Type de condenseur BG_2
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 253 V
Version A10
Volume du réservoir [L] 0.1 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality