Optyma™, OP-NL08CLXT0

114E2639

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 20 Kilogram
Netto gewicht 19 Kilogram
Volume 68.25 Liter
EAN 5702428570282

 

Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Condensortype BG_3
Description OP-NL08CLXT0
Diameter ventilator [mm] 230 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R404A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 207 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 518 m³/h
Model number OP-NL08CLXT0
Productgroep Condensing Units
Productnaam Bare unit
REACH kandidatenlijst stoffen No
Segmentgebruik Lage tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 10 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 36 W
Toepassingen LBP
Type Optyma™ T0
Type ventilatorkap/-rooster Rooster
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 230 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 253 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.19 A
Versie T0
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 1.1 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality