Optyma™, SC21/21GXT2

114E2149

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 50.5 Kilogram
Netto gewicht 50.5 Kilogram
Volume 144 Liter
EAN 5702428571036

 

Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
Compressor model SC21/21G
Condensortype BG_7
Description SC21/21GXT2
Diameter ventilator [mm] 300 mm
Elektrische code G
Family Optyma™
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 230 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
R513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 230 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 900 m³/h
Model number SC21/21GXT2
Productgroep Condensing Units
Productnaam Bare unit
REACH kandidatenlijst stoffen No
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 14 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 23 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] 62 W
Toepassingen MBP
Type Optyma™ T0
Type ventilatorkap/-rooster Beschermkap
Ventilatorbladgrootte [mm] 300 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.48 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] 0.42 A
Versie T0
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 1.7 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality