Roterende positiesensor, DST X520, 180 °

098G1503

Voedingsspanning [V] DC: 9 - 36, Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Standaard elektrische aansluitingen: 282108-1, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: AS180000HC21000 0033A00

Productdata

Bruto gewicht 0.08 Kilogram
Netto gewicht 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428646925

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Draairichting CW
El. aansl. maat 6 pin
Elektrische aansluiting AMP SuperSeal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hoek/kanaal 1 [°] 180 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Productgroep Sensors
Productnaam Roterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossier GRN
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutel AS180000HC21000 0033A00
Standaard elektrische aansluitingen 282108-1
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toebehoren A
Type DST X520
Type circuit Single
Uitgangssignaal SAE J1939
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 36 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality