BOCK, SHGX12P/60-4 SL, Bock condensing unit
097B14579
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14579
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14579
Bruto gewicht | 149.4 Kg |
Netto gewicht | 114.7 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573464 |
Bruto gewicht | 149.4 Kg |
Netto gewicht | 114.7 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573464 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Anti-vibration pads | Yes |
Breedte [mm] | 1086 mm |
Cilinder | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Familie | SHG L |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Goedkeuringsnorm | No |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP Klasse | IP 66 |
Kleur | Blue (standard) |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14579 |
Length (mm) | 750 |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Merk | BOCK |
Model number | SHGX12P/60-4 SL |
Motorbeveiliging | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Opmerkingen persaansluiting | Standard |
Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
Opmerkingen persaansluiting | Standard |
Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Productgroep | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 475 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 695 W |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Totale hoogte [mm] | 745 mm |
Type | SHGX12P |
Type aanduiding | SHGX12P/60-4 SL |
Voeding compressor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Anti-vibration pads | Yes |
Breedte [mm] | 1086 mm |
Cilinder | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Familie | SHG L |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Goedkeuringsnorm | No |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP Klasse | IP 66 |
Kleur | Blue (standard) |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14579 |
Length (mm) | 750 |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Merk | BOCK |
Model number | SHGX12P/60-4 SL |
Motorbeveiliging | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Opmerkingen persaansluiting | Standard |
Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
Opmerkingen persaansluiting | Standard |
Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Productgroep | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 475 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 695 W |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Totale hoogte [mm] | 745 mm |
Type | SHGX12P |
Type aanduiding | SHGX12P/60-4 SL |
Voeding compressor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |