Droogbouwsystemen SpeedUp, Verwarmingspanelen, 0.09 m², Geëxpandeerd polystyreenschuim, Warmtegeleiding [W/mK]: 0.035

088X0104

SpeedUp overgang kopelement CO

Productdata

Bruto gewicht 0.076 Kilogram
Netto gewicht 0.076 Kilogram
Volume 2.813 Liter
EAN 5702420090696

 

Breedte [mm] 375 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Center distance [mm] 125250 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 0.09 m²
Description SpeedUp overgang kopelement CO
Dikte [mm] 30 mm
Druksterkte [kPa] 240 KPa
Geschikt voor EN 826
Lengte [mm] 250 mm
Materiaal Geëxpandeerd polystyreenschuim
Ontwerpbelasting [kN/m²] 8 kN-m
Productgroep Dry Systems SpeedUp
Type Heat Panels
Warmtegeleiding [W/mK] 0.035 W/m-K
Warmteoverdrachtsweerstand [m²K/W] 0.86 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality