Droogbouwsystemen SpeedUp, Verwarmingspanelen, 0.50 m², Geëxpandeerd polystyreenschuim, Warmtegeleiding [W/mK]: 0.035

088X0102

SpeedUp kopelement CZ, 4 st.

Productdata

Bruto gewicht 0.45 Kilogram
Netto gewicht 0.45 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702420089713

 

Breedte [mm] 500 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Center distance [mm] 125 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 0.5 m²
Description SpeedUp kopelement CZ, 4 st.
Dikte [mm] 30 mm
Druksterkte [kPa] 240 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Geschikt voor EN 826
Lengte [mm] 250 mm
Materiaal Geëxpandeerd polystyreenschuim
Ontwerpbelasting [kN/m²] 8 kN-m
Productgroep Dry Systems SpeedUp
Type Heat Panels
Warmtegeleiding [W/mK] 0.035 W/m-K
Warmteoverdrachtsweerstand [m²K/W] 0.86 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality