Afwerkvloer-systeem BasicClip, 16 mm - 17 mm, 30 pc

088X0062

BasicClip voor 16-17mm-buis, 300 st.

Productdata

Bruto gewicht 0.45 Kilogram
Netto gewicht 0.45 Kilogram
Volume 2.909 Liter
EAN 5702420089577

 

Breedte [mm] 20 mm
Buisdiameter [mm] [Max] 17 mm
Buisdiameter [mm] [Min] 16 mm
Description BasicClip voor 16-17mm-buis, 300 st.
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 300 pc
Hoogte [mm] 30 mm
Productgroep Wet System BasicClip
Type Clips & Tool

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality