Afwerkvloer-systeemBasicGrip, 0.52 m², Warmtegeleiding [W/mK]: 0.04

088X0054

BasicGrip verdeler/multi, 0,5 ㎡ - 35mm isolatie

Productdata

Bruto gewicht 1.55 Kilogram
Netto gewicht 1.55 Kilogram
Volume 43.008 Liter
EAN 5702420089478

 

Breedte [mm] 550 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 0.52 m²
Description BasicGrip verdeler/multi, 0,5 ㎡ - 35mm isolatie
Dikte [mm] 52 mm
Druksterkte [kPa] 5 KPa
Lengte [mm] 950 mm
Materiaal Polystyreenfolie / polystyreen
Ontwerpbelasting [kN/m²] 5 kN-m
Productgroep Wet System BasicGrip
Type BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Warmtegeleiding [W/mK] 0.04 W/m-K
Warmteoverdrachtsweerstand [m²K/W] 0.87 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality