Afwerkvloer-systeemBasicGrip, 0.10 m², Warmtegeleiding [W/mK]: 0.8

088X0053

BasicGrip aansluiting, 0,1m² geen isolatie

Productdata

Bruto gewicht 100 Gram
Netto gewicht 100 Gram
Volume 11.737 Liter
EAN 5702420089454

 

Breedte [mm] 100 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 0.1 m²
Description BasicGrip aansluiting, 0,1m² geen isolatie
Dikte [mm] 17 mm
Lengte [mm] 950 mm
Materiaal Polystyreenfolie / polystyreen
Productgroep Wet System BasicGrip
Type BasicGrip Components
Warmtegeleiding [W/mK] 0.8 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality