Afwerkvloer-systeemBasicGrip, 1.00 m², Warmtegeleiding [W/mK]: 0.035

088X0051

BasicGrip paneel - 11mm isolatie

Productdata

Bruto gewicht 1.12 Kilogram
Netto gewicht 1.12 Kilogram
Volume 4.78 Liter
EAN 5702420089416

 

Breedte [mm] 1000 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 1 m²
Description BasicGrip paneel - 11mm isolatie
Dikte [mm] 28 mm
Druksterkte [kPa] 50 KPa
Lengte [mm] 1000 mm
Materiaal Polystyreenfolie / polystyreen
Ontwerpbelasting [kN/m²] 50 kN-m
Productgroep Wet System BasicGrip
Type BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Warmtegeleiding [W/mK] 0.035 W/m-K
Warmteoverdrachtsweerstand [m²K/W] 0.31 W/m-K

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality