Vloerverwarmingsregelaars, 3.0 V, null: 0

088U1081

Icon RT, Wireless Display On-wall, Wireless

Productdata

Bruto gewicht 0.21 Kilogram
Netto gewicht 0.131 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

"Anti-stuck" functie afsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Adaptief leergedrag Ja
Afwezig-ingang Ja
App bediening ingeschakeld Ja
Batterij aantal 2
Battery type or Name Alkaline AA
Capacitieve aanraking Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
Draadloze verbinding [m] [Max] 30 m
Dual mode Nee
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebruik Display
Geruisloos schakelen Ja
Geschikt voor 230V or 24V actuators
HE regeltype Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installatie On-wall
Interfaces Wireless
IP protection class IP21
Koelingang Ja
NC/NO Ja
Number of channels 0
Past in afdekraam Nee
Productgroep Floor Heating Controls
Pulsbreedtemodulatie Ja
REACH kandidatenlijst stoffen No
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop Nee
Thermische terugkoppeling Nee
Tijdprogrammering Ja
Transmissiefrequentie [MHz] 868.6 MHz
Type Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC-CODE 41112209
Vloersensor ingeschakeld Nee
Voedings batterijen 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen
Voedingsspanning [V] 3 V
Weight per battery 23 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality