Verdeler FHF, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 8, 10 bar

088U0508

Verdeler 8+8 Danfoss BIV

Productdata

Bruto gewicht 4.728 Kilogram
Netto gewicht 4.728 Kilogram
Volume 4.442 Liter
EAN 5702420080871

 

Aansluiting afsluiter Danfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] 8
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Bleed valve Not included
China RoHS compliance Out of scope
Debietmeter Nee
Description Verdeler 8+8 Danfoss BIV
Drukverschilbereik [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Materiaal Messing
Productgroep Manifold & Manifold Kits
Productnaam SCIP-dossier Manifold x+x Danfoss BIV
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality