Vloerverwarmingsregelaars, CF2+, 230.0 V, null: 5

088U0245

CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24

Productdata

Bruto gewicht 1.11 Kilogram
Netto gewicht 1.11 Kilogram
Volume 4.305 Liter
EAN 5702425081613

 

Aantal uitgangen [st.] 5 pc
Adaptief leergedrag Ja
Cooling Ja
Cv-ketelrelais Ja
Description CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Display (ja/nee) Nee
Draadloze verbinding [m] [Max] 30 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebruik 5 outputs
Geschikt voor 24V actuators
HE regeltype Master Controller
In scope of WEEE Yes
Inbouw Nee
Installatie On-wall
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP30
Number of channels 5
Opbouw Ja
Pomprelais Ja
Productbeschrijving Hoofdregelaar, 5 uitgangen
Productgroep Floor Heating Controls
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standby relais Ja
Transmissiefrequentie [MHz] 868.42 MHz
Type Master Controller CF2+
Uitgangsspanning [V] AC 24 V
Vermogen per uitgang [VA] [Max] 35 VA
Vloersensoroptie Nee
Voedingsspanning [V] 230 V
Weekschema Houtvezel

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality