Verwarmingskabels, ECflex 10T, 10 W/m, 50.000 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6029

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productdata

Bruto gewicht 3.555 Kilogram
Netto gewicht 3.52 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466224403

 

Aantal geleiders uitloper 3
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 75 °C
Buigdiameter [in] [Min] 42 mm
Buitenste mantel PVC
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Description ECflex 10T 505W 230V 50m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider XLPE
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabellengte [m] 50 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m] 10 W/m
Kabelweerstand [ohm] 105
Kleur buitenste mantel Rood
Lengte uitloper [m] 2.3 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 386 mm
Pakketdiepte [mm] 386 mm
Pakkethoogte [mm] 92 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Set accessoires No
Toepassing Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Treksterkte [N] 500 N
Type ECflex 10T
Type uitloper DTCL
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Nee
Versie Ready-made
Vervormingsweerstand [N] 1500 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 505 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Warranty type 20-year full service warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality