1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-polige schakelaar |
Nee |
Aansluitkabel max. [mm²] |
2 x 2.5 |
Aantal geleiders uitloper |
2 |
Aantal uitlopers |
1 |
Batterij aantal |
1 |
Batterij voor stroomuitval |
Ja |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] |
115 °C |
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] |
35 °C |
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] |
20 °C |
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] |
35 °C |
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] |
10 °C |
Buitenste mantel |
PVDF |
Certificeringsbedrijf |
Intertek Semko |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibel met sensor van diverse merken |
Ja |
Compatibel systeem afdekramen |
Ja |
Definitiepunt sensor [ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Dekkingsoppervlak [m²] |
4 m² |
Description |
ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch NL |
Dikte [mm] |
3.5 mm |
DIN-montage |
Nee |
Displaytype |
Touchscreen |
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] |
0.4 W |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Garantie [jaar] |
20 |
Goedkeuring |
CE |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Inductieve belasting |
cos φ= 0.3 max 1A |
Installatietemperatuur [°C] [Min] |
-5 °C |
IP-klasse element |
IPX7 |
IP-klasse thermostaat |
21 |
Isolatie geleider |
FEP |
Kabelafscherming |
Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] |
3 mm |
Kabeltype |
Dubbele geleider |
Kabelweerstand [ohm] |
88.2 |
Kleur buitenste mantel |
Rood |
Lengte uitloper [m] |
4 m |
Loodvrij |
Ja |
Maat uitloper [mm²] |
1 mm² |
Matbreedte [m] |
0.5 m |
Matlengte [m] |
8 m |
Matvermogen [W/m²] |
150 W/m² |
Max. ohmse belasting [A] |
16 A |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] |
120 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] |
30 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Op maat geknipt |
Nee |
Opslagtemperatuur (°C) [Max] |
65 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] |
-20 °C |
Pakketbreedte [mm] |
220 mm |
Pakketdiepte [mm] |
220 mm |
Pakkethoogte [mm] |
590 mm |
Productbeschrijving |
Set ECmat™ 150T met DEVIreg™ Touch |
Productgroep |
Heating Mats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Regelelement type |
NTC |
Relaisschakelaar |
1-polig |
Set accessoires |
Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart Spijkers synthetisch 10 st. in zakje Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7 ECtemp Touch |
Softwareklasse |
A |
Temperatuur kogeldruktest [°C] |
75 °C |
Temperatuur – ruimte [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatuur – ruimte [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatuur – vloer [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatuur – vloer [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] |
5 °C |
Toepassing |
Floor heating |
Treksterkte [N] |
120 N |
Type |
ECmat 150T |
Type uitloper |
DTWB |
Uitloper |
Ja |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uv-bescherming |
Nee |
Verontreinigingsgraad |
2 |
Vervormingsweerstand [N] |
600 N |
Verwarmingsprincipe |
Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] |
600 W |
Vlam vertragend |
Ja |
Voedingsspanning [V] AC |
230 V |
Vorstbescherming [°C] |
5 °C |
Weight per battery |
0 g |