Verwarmingsmatten, ECmat 200T, 200 W/m², 2.50 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L5420
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 5.00
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 5.00
Bruto gewicht | 1.64 Kg |
Netto gewicht | 1.44 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466242124 |
Bruto gewicht | 1.64 Kg |
Netto gewicht | 1.44 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466242124 |
Aantal geleiders uitloper | 2 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
Buitenste mantel | PVDF |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekkingsoppervlak [m²] | 2.5 m² |
Description | ECmat 200T 500W 230V 0.5x5m |
Dikte [mm] | 3.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 3 mm |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelweerstand [ohm] | 106 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 4 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1 mm² |
Matbreedte [m] | 0.5 m |
Matlengte [m] | 5 m |
Matvermogen [W/m²] | 200 W/m² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Pakketbreedte [mm] | 220 mm |
Pakketdiepte [mm] | 220 mm |
Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
Productbeschrijving | ECmat 200T |
Productgroep | Heating Mats |
Set accessoires | No |
Toepassing | Floor heating |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | ECmat 200T |
Type uitloper | DTWB |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
Uv-bescherming | Nee |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 500 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aantal geleiders uitloper | 2 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
Buitenste mantel | PVDF |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekkingsoppervlak [m²] | 2.5 m² |
Description | ECmat 200T 500W 230V 0.5x5m |
Dikte [mm] | 3.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 3 mm |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelweerstand [ohm] | 106 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 4 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1 mm² |
Matbreedte [m] | 0.5 m |
Matlengte [m] | 5 m |
Matvermogen [W/m²] | 200 W/m² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Pakketbreedte [mm] | 220 mm |
Pakketdiepte [mm] | 220 mm |
Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
Productbeschrijving | ECmat 200T |
Productgroep | Heating Mats |
Set accessoires | No |
Toepassing | Floor heating |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | ECmat 200T |
Type uitloper | DTWB |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
Uv-bescherming | Nee |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 500 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |