Verwarmingsmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L5325

Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis overgang KK1-E5; ECtemp Touch; Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart; Spijkers synthetisch 10 st. in zakje; Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 4.00

Productdata

Bruto gewicht 2.03 Kilogram
Netto gewicht 2.01 Kilogram
Volume 12.72 Liter
EAN 5703466219713

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-polige schakelaar Nee
Aansluitkabel max. [mm²] 2 x 2.5
Aantal geleiders uitloper 2
Aantal uitlopers 1
Batterij aantal 1
Batterij voor stroomuitval Ja
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 115 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] 20 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] 10 °C
Buitenste mantel PVDF
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met sensor van diverse merken Ja
Compatibel systeem afdekramen Ja
Definitiepunt sensor [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Dekkingsoppervlak [m²] 2 m²
Description ECmat 150T 300W 230V 0.5x4m ECtemp Touch
Dikte [mm] 3.5 mm
DIN-montage Nee
Displaytype Touchscreen
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 0.4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
IP-klasse thermostaat 21
Isolatie geleider FEP
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelweerstand [ohm] 176
Kleur buitenste mantel Rood
Lengte uitloper [m] 2.3 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1 mm²
Matbreedte [m] 0.5 m
Matlengte [m] 4 m
Matvermogen [W/m²] 150 W/m²
Max. ohmse belasting [A] 16 A
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Op maat geknipt Nee
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 220 mm
Pakketdiepte [mm] 220 mm
Pakkethoogte [mm] 590 mm
Productbeschrijving Set ECmat™ 150T met DEVIreg™ Touch
Productgroep Heating Mats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type NTC
Relaisschakelaar 1-polig
Set accessoires Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart
Flexbuis overgang KK1-E5
Spijkers synthetisch 10 st. in zakje
Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7
ECtemp Touch
Softwareklasse A
Temperatuur kogeldruktest [°C] 75 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min] 5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min] 5 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Floor heating
Treksterkte [N] 120 N
Type ECmat 150T
Type regeling Pulsbreedtemodulatie
Type uitloper DTWB
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Uv-bescherming Nee
Verontreinigingsgraad 2
Vervormingsweerstand [N] 600 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 300 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vorstbescherming [°C] 5 °C
Weight per battery 0 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality