Verwarmingskabels, ECpipeheat kant-en-klaar, 10W/m@10°C, 2.000 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0989

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend

Productdata

Bruto gewicht 725 Gram
Netto gewicht 521 Gram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466217818

 

Aantal geleiders uitloper 3
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel TPE
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description ECpipeheat 10 stekker V2 2m 20W@10°C 230V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring UkrTEST
CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider Cross linked polyolefine
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabelbreedte [mm] 7.7 mm
Kabelhoogte [mm] 5.3 mm
Kabellengte [m] 2 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelvermogen [W@°C] 20W@10°C
Kleur buitenste mantel Lichtblauw
Lengte uitloper [m] 2 m
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Op maat geknipt Nee
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Pipe / tank frost protection
Type ECpipeheat 10 V2 readym.
Type geleider Vertind koper
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versie Ready-made
Verwarmingsprincipe Zelfbegrenzend
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal TPE
Warranty type 5-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality