Accessoires, Thermostaten, Verpakkingshoeveelheid: 2

088L0458

ECtemp 850 bodemsensoren

Productdata

Bruto gewicht 4.397 Kilogram
Netto gewicht 4.2 Kilogram
Volume 10.098 Liter
EAN 5703466150283

 

2-polige schakelaar Nee
Batterij voor stroomuitval Nee
Bewaking op sensordefecten Ja
Breedte [mm] 23.5 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Yes
Compatibel systeem afdekramen Nee
Description ECtemp 850 bodemsensoren
Diameter [mm] 87 mm
Diepte [mm] 74 mm
DIN-montage Nee
Display (ja/nee) Ja
Displaytype Verlicht display, 2 x 16 tekens
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 13 W
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 2
Gebruikt in product ECtemp 850 IV
Goedkeuring CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element 67
Max. ohmse belasting [A] 15
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -30 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 275 mm
Pakketdiepte [mm] 375 mm
Pakkethoogte [mm] 96 mm
Productbeschrijving ECtemp 850 Bodem Sensor
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Bodem
Relaisschakelaar 1-polig
SCIP-dossiernr. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Type Thermostat accessories Danfoss
Type indicator LED
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpakkingshoeveelheid 2
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality