Thermostaten, ECtemp 330, Regelelement type: Draad

088L0445

Temperatuurinstelbereik [°C]: 5 - 45, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productdata

Bruto gewicht 0.172 Kilogram
Netto gewicht 0.17 Kilogram
Volume 0.778 Liter
EAN 5703466130353

 

2-polige schakelaar Nee
Aansluitkabel max. [mm²] 2 x 2.5
Breedte [mm] 36 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf NEMKO
China RoHS compliance Yes
Definitiepunt sensor [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 330 +5+45°
Diepte [mm] 58 mm
DIN-montage Ja
Displaytype GEEN DISPLAY
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 0.25 W
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 86 mm
Hysterese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element 20
Kleur Wit RAL 9010
Max. ohmse belasting [A] 16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 95 mm
Pakketdiepte [mm] 140 mm
Pakkethoogte [mm] 85 mm
Productbeschrijving ECtemp 330
Productgroep Thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Draad
Relaisschakelaar 1-polig
Schaalinstelling +5 +45ºC
Temperatuur kogeldruktest [°C] 75 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 45 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Toepassing Pipe / tank frost protection
Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Type ECtemp 330 series
Type indicator LED
Type regeling Hysterese
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 41112209
Verontreinigingsgraad 2
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality