Verwarmingsmatten, ECmat 100T, 100 W/m², 10.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L0228
Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 20.00
Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 20.00
Bruto gewicht | 5.294 Kilogram |
Netto gewicht | 5.207 Kilogram |
Volume | 38.933 Liter |
EAN | 5703466120200 |
Bruto gewicht | 5.294 Kilogram |
Netto gewicht | 5.207 Kilogram |
Volume | 38.933 Liter |
EAN | 5703466120200 |
Aantal geleiders uitloper | 2 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
Buitenste mantel | PVDF |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Yes |
Dekkingsoppervlak [m²] | 10 m² |
Description | ECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m |
Dikte [mm] | 3.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 3 mm |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelweerstand [ohm] | 52.9 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 4 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1 mm² |
Matbreedte [m] | 0.5 m |
Matlengte [m] | 20 m |
Matvermogen [W/m²] | 100 W/m² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Pakketbreedte [mm] | 255 mm |
Pakketdiepte [mm] | 255 mm |
Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
Productbeschrijving | ECmat 100T |
Productgroep | Heating Mats |
Set accessoires | Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart |
Toepassing | Floor heating |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | ECmat 100T |
Type uitloper | DTWB |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
Uv-bescherming | Nee |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1000 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aantal geleiders uitloper | 2 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
Buitenste mantel | PVDF |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Yes |
Dekkingsoppervlak [m²] | 10 m² |
Description | ECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m |
Dikte [mm] | 3.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 3 mm |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelweerstand [ohm] | 52.9 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 4 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1 mm² |
Matbreedte [m] | 0.5 m |
Matlengte [m] | 20 m |
Matvermogen [W/m²] | 100 W/m² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Pakketbreedte [mm] | 255 mm |
Pakketdiepte [mm] | 255 mm |
Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
Productbeschrijving | ECmat 100T |
Productgroep | Heating Mats |
Set accessoires | Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart |
Toepassing | Floor heating |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | ECmat 100T |
Type uitloper | DTWB |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
Uv-bescherming | Nee |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1000 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |