Verwarmingsmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0201

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 2.00

Productdata

Bruto gewicht 1.234 Kilogram
Netto gewicht 1.234 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466117736

 

Aantal geleiders uitloper 2
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 115 °C
Buitenste mantel PVDF
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Dekkingsoppervlak [m²] 1 m²
Description ECmat 150T 150W 230V 0.5x2m
Dikte [mm] 3.5 mm
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider FEP
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelweerstand [ohm] 353
Kleur buitenste mantel Rood
Lengte uitloper [m] 4 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1 mm²
Matbreedte [m] 0.5 m
Matlengte [m] 2 m
Matvermogen [W/m²] 150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Pakketbreedte [mm] 145 mm
Pakketdiepte [mm] 145 mm
Pakkethoogte [mm] 605 mm
Productbeschrijving ECmat 150T
Productgroep Heating Mats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Set accessoires No
Toepassing Floor heating
Treksterkte [N] 120 N
Type ECmat 150T
Type uitloper DTWB
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Uv-bescherming Nee
Vervormingsweerstand [N] 600 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 150 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Warranty type 20-year full service warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality