Thermostaten, ECtemp 530, Regelelement type: Vloer

088L0033

Displaytype: GEEN DISPLAY

Productdata

Bruto gewicht 0.226 Kilogram
Netto gewicht 0.149 Kilogram
Volume 0.753 Liter
EAN 5703466128985

 

2-polige schakelaar Nee
Aansluitkabel max. [mm²] 2 x 2.5
Breedte [mm] 85 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf NEMKO
China RoHS compliance Yes
Definitiepunt sensor [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 530
Diepte [mm] 36 mm
DIN-montage Nee
Display (ja/nee) Nee
Displaytype GEEN DISPLAY
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 0.25 W
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 85 mm
Hysterese (+/-) 0.4
In scope of WEEE and contain batteries No
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element 31
Kleur Wit RAL 9010
Max. ohmse belasting [A] 15 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 95 mm
Pakketdiepte [mm] 140 mm
Pakkethoogte [mm] 85 mm
Productbeschrijving ECtemp 530
Productgroep Thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Vloer
Relaisschakelaar 1-polig
Schaalinstelling 0 - 6
Temperatuur kogeldruktest [°C] 75 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Floor heating
Type ECtemp 53x series
Type indicator LED
Type regeling Hysterese
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Verontreinigingsgraad 2
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Vorstbescherming [°C] 5 °C
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality