Thermische motoren, TWA-A, RA, Voedingsspanning [V] AC: 230, NO (spanningsloos open), 0.950 m

088H3113

TWA-A NO 230V

Productdata

Bruto gewicht 0.134 Kilogram
Netto gewicht 0.12 Kilogram
Volume 0.479 Liter
EAN 5702420050140

 

Aansluitmaat RA
Aansluittype RA
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NO 230V
Eindschakelaar Nee
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequentiebereik [Hz] [Max] 60 Hz
Frequentiebereik [Hz] [Min] 50 Hz
Functie afsluiter NO (spanningsloos open)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
IP protection class IP41
Kabellengte [m] 0.95 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier "Thermal wax actuator (TWA)"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Type TWA-A
UNSPSC-CODE 40101801
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality