Vloerverwarmingsregelaars, FH kamerthermostaten, 24 V, Messing / roestvrij staal

088H0023

FH-WP kamerthermostaat 24V, vandaalbestendig

Productdata

Bruto gewicht 0.088 Kilogram
Netto gewicht 0.088 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420052984

 

"Anti-stuck" functieafsluiter Nee
Adaptief leergedrag Nee
Afwezig-ingang Nee
Capacitieve aanraking Nee
Description FH-WP kamerthermostaat 24V, vandaalbestendig
Dual mode Nee
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentiebereik [Hz] [Max] 60 Hz
Frequentiebereik [Hz] [Min] 50 Hz
Gebruik Tamperproof
Geruisloos schakelen Ja
Geschikt voor 24V actuators
HE regeltype Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
Inbouw Nee
Installatie On-wall
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP20
Koelingang Nee
Max. aantal servomotoren 2
NC/NO NC
Opbouw Ja
Past in afdekraam Nee
Productgroep Floor Heating Controls
Pulsbreedtemodulatie Nee
REACH kandidatenlijst stoffen No
Servomotor op radiator Nee
Spindelpositie Messing / roestvrij staal
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 6 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop Nee
Thermische terugkoppeling Nee
Tijdprogrammering Nee
Type FH Room Thermostats
Uitgangsspanning [V] AC 24 V
Vandaalbestendig Geëxpandeerd polystyreen met PE folie.
Vloersensor ingeschakeld Nee
Voedingsspanning [V] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality