Dompelbuis, MBT 120

087U4219

Diameter afschermbuis [mm]: 6.0, Insteeklengte [mm]: 100, Type procesaansluiting: G, Temperatuurbereik [°C]: 0 - 800, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Gebruikt in product: MBT 5114

Productdata

Bruto gewicht 0.193 Kilogram
Netto gewicht 0.187 Kilogram
Volume 0.123 Liter
EAN 5702428920902

 

Aansluittype G
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diameter afschermbuis [inch] 0.24 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikt in product MBT 5114
Grootte procesaansluiting 3/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.94 in
Insteeklengte [mm] 100 mm
Interne aansluitmaat 1/4
Interne aansluitmaat type G
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard procesaansluiting ASME B1.1
Temperatuurbereik [°C] [Max] 800 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 1472 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Type MBT 120
Type aanduiding MBT 120-800-100-4
Type procesaansluiting G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality