TP5001RF + RX1-S V2, Batterijen + 230VAC ontvanger

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Productdata

Bruto gewicht 465.4 Gram
Netto gewicht 465.4 Gram
Volume 1.373 Liter
EAN 5715162419342

 

Aan/uit-regeling Ja
Aan/uit-schakelingen per dag 4
Automatische zomertijd Ja
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Batterij type 2 AA-alkalinebatterijen
Beheren van verontreiniging Graad 2
Breedte [mm] 86 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chronoproportionele regeling Ja
Control type On/Off load compensation
Description TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Diepte [mm] 30 mm
Display met schermverlichting Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Externe-sensoroptie Nee
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Garantie [jaar] 5
Geeft tijd of temperatuur weer Ja
Goedkeuring CE
UKCA
Handbedieningsfunctie Ja
Hoogte [mm] 86 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indicatie lage batterijtoestand Ja
Ingebouwde sensor Ja
Kleur Wit RAL 9010
Klokdisplay AM/PM of 24-uursweergave
Kogeldruktest [°C] 75 °C
Levensduur accu [jaar] 2 yr
Materiaal ABS+PC, non-flammable
Naam categorie 5/2 Day Thermostat
Nominale stootspanning [kV] 2.5 kV
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ontwerpnorm EN 60730-2-9
Optimale startregeling Ja
Productbeschrijving TP5001RF + RX1-S V2
Productgroep Programmable Room Thermostats
Productnaam SCIP-dossier Electronic programmable room thermostat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RF-bereik [m] 30 m
RF-frequentie [MHz] 433.92 MHz
SCIP-dossiernr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standaard fabrieksprogramma's Ja
Temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Timer voor onderhoudsinterval Ja
Toepassing Room heating
Type TP5001
Type tijdschema 5/2 dagen, 24 uur
Type voeding Batterijen + 230VAC ontvanger
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 41112209
Vakantiefunctie Ja
Vertraagde-startregeling Ja
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality