230Vac

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Productdata

Bruto gewicht 0.305 Kilogram
Netto gewicht 0.27 Kilogram
Volume 0.9 Liter
EAN 5013567423309

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Aan/uit-regeling Ja
Aan/uit-schakelingen per dag 6
Automatische zomertijd Ja
Backplate Custom Backplate
Batterij aantal 2
Batterij type 2 AA-alkalinebatterijen
Battery type or Name Alkaline AA
Beheren van verontreiniging Graad 2
Breedte [mm] 155 mm
Chronoproportionele regeling Ja
Control type On/Off modulating control
Description TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Diepte [mm] 30 mm
Display met schermverlichting Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Externe-sensoroptie Ja
Fabrieksinstelling kalenderklok Nee
Frequentie [Hz] 50 Hz
Garantie [jaar] 5
Geeft tijd of temperatuur weer Ja
Goedkeuring CE
UKCA
Handbedieningsfunctie Ja
Hoogte [mm] 66 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indicatie lage batterijtoestand Ja
Ingebouwde sensor Ja
Kleur Wit RAL 9016
Klokdisplay AM/PM of 24-uursweergave
Kogeldruktest [°C] 75 °C
Label product Yes
Materiaal ABS+PC, non-flammable
Medium A
Naam categorie Programable Thermostat
Nominale stootspanning [kV] 2.5 kV
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 45 °C
Ontwerpnorm EN 60730-2-9
Optimale startregeling Ja
Productbeschrijving TPOne- RF
Productgroep Programmable Room Thermostats
Productnaam SCIP-dossier Electronic programmable room thermostat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RF-bereik [m] 30 m
RF-frequentie [MHz] 433.92 MHz
SCIP-dossiernr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Selecteerbaar °C of °F Ja
Standaard fabrieksprogramma's Ja
Temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Temperatuurnauwkeurigheid ±1°C
Thermostaatmodus Ja
Timer voor onderhoudsinterval Ja
Toepassing Room heating
Tolerantie ± 15%
Type TPOne
Type schakelaar 1 x SPDT, 1 x SPST
Type tijdschema 7 dagen, 5/2 dagen of 24 uur
Type voeding 230Vac
Uitschakeling Ja
UNSPSC-CODE 41112209
Vakantiefunctie Ja
Vertraagde-startregeling Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vorstbeveiliging Ja
Weight per battery 1 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality