HP1.0, 1" BSP, Schoen

087N6604

1" BSP female, schoentype, 2-weg afsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.046 Kilogram
Netto gewicht 1.01 Kilogram
Volume 2.609 Liter
EAN 5013567062102

 

Afsluitermaat en aansluiting 1" BSP
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Description 1" BSP female, schoentype, 2-weg afsluiter
Drukverschilbereik [bar] [Max] 0.7 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Garantie [jaar] 2
Hulpschakelaar SPST
In scope of WEEE Yes
Kvs-waarden [m³/u] 15 m³/h
Naam categorie 2 Port Valve Complete
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Openingstijd [s] [Max] 35 "
Productbeschrijving HP1.0
Productgroep Zone Valves
Productnaam SCIP-dossier H-Series Actuators and Valves complete
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
Sluitmethode Schoen
Sluittijd [s] [Max] 20 "
Tolerantie ±15%
Type HP Shoe
Type debietregeling Openen/sluiten
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality