HPV15, Schoen

087N6596

HPV15, 15mm 2 port internal compression shoe valve body

Productdata

Bruto gewicht 0.359 Kilogram
Netto gewicht 0.359 Kilogram
Volume 1.031 Liter
EAN 5013567062164

 

Afsluitermaat en aansluiting 15mm internal compression
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Description HPV15, 15mm 2 port internal compression shoe valve body
Drukverschilbereik [bar] [Max] 1 bar
Garantie [jaar] 2
Kvs-waarden [m³/u] 3.3 m³/h
Naam categorie 2 Port Valve Body
Productbeschrijving HPV15
Productgroep Zone Valves
Productnaam SCIP-dossier H-Series Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Sluitmethode Schoen
Type HPV Shoe
Type debietregeling Openen/sluiten
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality