Productdata

Bruto gewicht 0.518 Kilogram
Netto gewicht 0.514 Kilogram
Volume 1.068 Liter
EAN 5013567062171

 

Afsluitermaat en aansluiting 1" BSP
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Description 1" 2-weg - alleen afsluiterhuis (BSP female)
Drukverschilbereik [bar] [Max] 0.7 bar
Garantie [jaar] 2
Kvs-waarden [m³/u] 15 m³/h
Naam categorie 2 Port Valve Body
Productbeschrijving HPV1.0
Productgroep Zone Valves
Productnaam SCIP-dossier H-Series Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Sluitmethode Schoen
Type HPV Shoe
Type debietregeling Openen/sluiten
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality