HSA3D, Doorzendantenne, SPST

087N6589

HSA3D, 3 port diverter valve actuator with SPST type auxiliary switch

Productdata

Bruto gewicht 0.522 Kilogram
Netto gewicht 0.522 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Description HSA3D, 3 port diverter valve actuator with SPST type auxiliary switch
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Garantie [jaar] 2
Hulpschakelaar SPST
In scope of WEEE Yes
Naam categorie 3 Port Actuator
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Openingstijd [s] [Max] 35 "
Productbeschrijving HSA3D
Productgroep Zone Valves
Productnaam SCIP-dossier H-Series Actuators
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
Sluittijd [s] [Max] 20 "
Tolerantie ±15%
Type HSA3
Type debietregeling Doorzendantenne
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality