RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Productdata

Bruto gewicht 200 Gram
Netto gewicht 129.8 Gram
Volume 0.604 Liter
EAN 5715162419151

 

Aan/uit-regeling Ja
Backplate Custom Backplate
Beheren van verontreiniging Graad 2
Breedte [mm] 86 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chronoproportionele regeling Ja
Control type On/Off load compensation
Description RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Diepte [mm] 43 mm
Display met schermverlichting Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring CE
UKCA
Hoogte [mm] 86 mm
In scope of WEEE Yes
Installatie 3 Wire
Kleur Wit RAL 9010
Kogeldruktest [°C] 75 °C
Materiaal ABS+PC, non-flammable
Modulerende regeling Ja
Naam categorie Digital Thermostat
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Number of channels 1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ontwerpnorm EN 60730-2-9
Productbeschrijving RET2001M - V2
Productgroep Room Thermostats, RET
Productnaam SCIP-dossier Electronic programmable room thermostat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Statusindicator Ja
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Room heating
Tolerantie ±10%
Type RET2001
Type voeding 230Vac
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 41112209
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality