Productdata

Bruto gewicht 0.226 Kilogram
Netto gewicht 0.2 Kilogram
Volume 0.66 Liter
EAN 5702425239342

 

Aan/uit-regeling Ja
Backplate Custom Backplate
Batterij type 2 AA-alkalinebatterijen
Beheren van verontreiniging Graad 2
Breedte [mm] 86 mm
CE evaluated Yes
Chronoproportionele regeling Ja
Control type On/Off load compensation
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Diepte [mm] 30 mm
Display met schermverlichting Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring CE
UKCA
Hoogte [mm] 86 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installatie 2 Wire
Kleur Wit RAL 9010
Kogeldruktest [°C] 75 °C
Label product Yes
Levensduur accu [jaar] 2 yr
Materiaal ABS+PC, non-flammable
Modulerende regeling Ja
Naam categorie Digital Thermostat
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Number of channels 1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ontwerpnorm EN 60730-2-9
Productbeschrijving RET2001B
Productgroep Room Thermostats, RET
Productnaam SCIP-dossier Electronic programmable room thermostat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Statusindicator Ja
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Room heating
Type RET2001
Type voeding Battery
UNSPSC-CODE 41112209
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality