Productdata

Bruto gewicht 0.138 Kilogram
Netto gewicht 0.134 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702420019185

 

Accelerator Nee
Breedte [mm] 80 mm
Description Zonder accelerator
Diepte [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 2
Hoogte [mm] 80 mm
In scope of WEEE Yes
Ingebouwde thermometer Nee
Label product Yes
Lagere nachttemperatuur Nee
Medium A
Naam categorie Mechanical Dial Thermostat
Nominale waarde relais inductief [A] 4 A
Nominale waarde relais resistief [A] 10 A
Productbeschrijving RMT 230
Productgroep Electro mechanical room thermostat
REACH kandidatenlijst stoffen No
Schakeldifferentie [°C] [Max] 1 °C
Temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Temperatuur [°C] [Min] 8 °C
Type RMT230
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality